Evaluación de encoder de la opción de seguridad CSS51A
La opción de seguridad CSS51A soporta el encoder seguro EI7C FS y encoders de seguridad con MOVILINK® DDI. De esta manera, se cumplen las siguientes condiciones:
- El encoder cumple los requisitos de seguridad de la EN ISO 13849‑1 y EN 62061.
- El encoder está homologado para el uso de funciones parciales de seguridad dependientes de la velocidad/posición.
Los encoders de seguridad deben conectar del siguiente modo:
- El encoder seguro EI7C FS se conecta a la unidad básica en X3301.
- En motores con encoder seguro MOVILINK® DDI, la conexión del encoder está integrada en la conexión del motor correspondiente.
En el diálogo "Encoder" de la Assist CS.. se selecciona el encoder utilizado mediante la lista desplegable "Tipo de encoder". Se aceptan todos los ajustes de encoder necesarios. Si la selección del encoder difiere del encoder del motor ajustado en el conjunto de accionamiento, el parámetro está marcado con una "i".