SLS (Safely Limited Speed) – Limitation de sécurité de la vitesse
La sous-fonction de sécurité SLS empêche l'entraînement de dépasser la limite de vitesse prédéfinie. En cas de dépassement de la vitesse admissible, la sous-fonction de sécurité SLS est déclenchée en même temps qu'une réaction au défaut (en règle générale SS1).

= | Sous-fonction de sécurité SLS surveillée | |
| = | Sous-fonction de sécurité SLS déclenchée |
v | = | Vitesse |
t | = | Durée |
t1 | = | Instant à partir duquel la fonction SLS est activée. |
t2 | = | Instant à partir duquel la fonction SLS est désactivée. |