SSM (Safe Speed Monitoring) – Surveillance de sécurité de la vitesse
La sous-fonction de sécurité SSM surveille si l'entraînement dépasse la limite de vitesse prédéfinie. Un dépassement de la vitesse admissible est signalé.

= | Sous-fonction de sécurité SSM surveillée | |
| = | Sous-fonction de sécurité SSM déclenchée |
v | = | Vitesse |
t | = | Durée |
t1 | = | Instant à partir duquel la fonction SSM est activée. |
t2 | = | Instant à partir duquel la fonction SSM est désactivée. |