SS1-t (Safe Stop 1) – Arrêt de sécurité 1 avec gestion de la durée
Lorsque la sous-fonction de sécurité SS1-t est activée, le moteur est arrêté électriquement. Après écoulement de la durée de sécurité spécifiée, la sous-fonction de sécurité STO est appliquée.
La sous-fonction de sécurité SS1-t correspond à l'arrêt contrôlé de l'entraînement selon EN 60204‑1, catégorie d'arrêt 1.


| = | Sous-fonction de sécurité SS1-t surveillée |
| = | Sous-fonction de sécurité STO active |
v | = | Vitesse |
t | = | Durée |
t1 | = | Instant à partir duquel la fonction SS1-t est activée et le ralentissement du moteur déclenché. |
t2 | = | Instant à partir duquel la fonction STO est activée. |
Δt | = | Intervalle de sécurité |
REMARQUE

- Avec la fonction SS1-t, l'arrêt n'est pas surveillé.
- L'intervalle de sécurité Δt donne à l'entraînement la possibilité de se mettre à l'arrêt. En cas de défaut, l'entraînement ne s'arrête pas dans les temps et ne sera hors tension qu'à l'instant t2 (STO).