STO (Safe Torque Off) – Suppression sûre du couple

Si la sous-fonction de sécurité STO est active, l'alimentation en énergie du moteur est interrompue et l'entraînement ne peut pas générer de couple. La sous-fonction de sécurité STO correspond à un arrêt non contrôlé selon EN 60204‑1, catégorie d'arrêt 0.

 

=

Sous-fonction de sécurité STO active

v

=

Vitesse

t

=

Durée

t1

=

Instant à partir duquel la fonction STO est activée.

REMARQUE

Le moteur termine sa course en roue libre ou est arrêté mécaniquement.
Dans la mesure du possible, préférer un arrêt contrôlé.