Introduction
Le tableau suivant indique la disponibilité des sous-fonctions de sécurité décrites ci-dessous, en fonction de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A utilisée.
Option de sécurité CS..A | Sous-fonction de sécurité | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrêt | Mouvement | |||||||||||
STO | SS1-t | SS1-r | SS2-t | SS2-r | SOS | SLS | SSM | SSR | SDI | SLI | SLA | |
Uniquement avec codeur de sécurité | ||||||||||||
sans CS..A | ✔ | ✔Avec une commande adaptée | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSB51A | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSL51A | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | – |
CSS51A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |