Acquittement du dépassement de valeur limite d'une sous-fonction de sécurité

Après détection d'un dépassement de valeur limite d'une sous-fonction de sécurité, l'état de cette fonction passe sur "Inactif". En outre, un défaut de la classe "Avertissement FS" est émis.

Un dépassement de valeur limite doit toujours être acquitté.

Un dépassement de valeur limite ne peut pas être acquitté par désactivation de la sous-fonction de sécurité. La sous-fonction de sécurité SSM, qui est acquittée en cas de sous-vitesse, fait exception à cette règle.

L'acquittement agit toujours sur toutes les sous-fonctions de sécurité. La sous-fonction de sécurité peut rester activée pendant l'acquittement.

Les filtres de vitesse paramétrés des sous-fonctions de sécurité ayant déclenché un dépassement de la valeur limite, sont réinitialisés.

Tenir compte du comportement suivant des sous-fonctions de sécurité après acquittement.

  • SDI
  • Les positions limites sont recalculées.
  • SLS
  • La temporisation et la rampe de transition ne sont pas recalculées. Le système procède à une surveillance immédiate de la vitesse limite.
  • SS1 
  • La temporisation et la rampe de transition ne sont pas recalculées, l'état final est immédiatement activé (activation de la fonction STO).