Acquittement d'un défaut système
Si des entrées digitales de sécurité avec verrouillage activé sont utilisées pour acquitter un défaut système, respecter la procédure suivante.
- Si possible, supprimer la cause du défaut.
- S'assurer
- de l'absence de toute personne dans la zone dangereuse à proximité de l'installation.
- que la sous-fonction de sécurité STO est activée via F-DI ou la communication de sécurité et que la sous-fonction de sécurité SDI est désélectionnée.
- Acquitter le défaut système.
- Si nécessaire, sélectionner à nouveau la sous-fonction de sécurité SDI désélectionnée.