Confirmación de un fallo de sistema

Si para la confirmación de un fallo de sistema se utilizan entradas binarias seguras con bloqueo activo, siga el siguiente orden:

  1. Si fuera posible, eliminar la causa del fallo.
  2. Asegúrese de lo siguiente:
    • de que no hay ninguna persona en la zona de peligro de la instalación.
    • de que la función parcial de seguridad STO está activada mediante F-DI o mediante la comunicación segura y la función parcial de seguridad SDI está deseleccionada.
  3. de confirmar el fallo de sistema.
  4. En caso necesario, seleccione de nuevo la función parcial de seguridad SDI deseleccionada.