Confirmação de uma irregularidade do sistema

Se as entradas digitais seguras com bloqueio ativo forem usadas para confirmar uma irregularidade do sistema, proceder da seguinte forma:

  1. Eliminar a causa da irregularidade, se possível.
  2. Garantir o seguinte:
    • não há pessoa na área de perigo do sistema.
    • a função do componente de segurança STO está ativada via F-DI ou via comunicação segura e a função do componente de segurança SDI está desmarcada.
  3. Confirmar a irregularidade do sistema.
  4. Se necessário, selecionar novamente a função do componente de segurança SDI desmarcada.