Acquittement d'un défaut d'entrée
Un défaut d'entrée peut apparaître lorsque l'une de fonctions suivantes est affectée à une entrée digitale de sécurité bicanale F-DI via l'affectation de fonction.
- Déverrouillage de l'entrée F-DI
- Déverrouillage et acquittement de l'entrée F-DI
- Inhibition
- Activer le mode test.
Avant l'acquittement d'un défaut d'entrée, vérifier les points suivants.
- Personne ne se trouve dans la zone dangereuse à proximité de l'installation.
- Absence de signal DC 24 V au niveau des entrées correspondantes.