Remplacement du couvercle électronique

Le système MOVI-C® offre la possibilité d'enregistrer le jeu de données application du variateur et le jeu de données de l'option de sécurité sur le module mémoire du variateur ou sur le MOVI-C® CONTROLLER. Avec les MOVI-C® CONTROLLER, cette étape doit être effectuée au préalable par l'utilisateur.

Pour remplacer le couvercle électronique, suivre les étapes suivantes.

  1. Mettre l'appareil de base à remplacer hors tension.
  2. Ouvrir le presse-étoupe du couvercle électronique. Retirer le module mémoire du couvercle électronique.
  3. Remplacer le couvercle électronique (avec l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A).
  4. Insérer le module mémoire retiré lors de l'étape 2 dans le nouveau couvercle électronique. Monter le couvercle électronique.
  5. Remettre l'appareil de base sous tension. Effectuer un test de fonctionnement. Le contrôle de tous les paramètres est supprimé.

Le remplacement du couvercle électronique est automatiquement détecté et le jeu de données de l'application chargé du module mémoire vers l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A. L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A se trouve à nouveau dans l'état dans lequel elle était avant le remplacement du couvercle électronique. Cela signifie que si l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A était à l'état "Validé" avant le remplacement du couvercle électronique, elle sera de nouveau à l'état "Validé" après le remplacement. Après le remplacement du couvercle électronique, un test de fonctionnement de l'option de sécurité est nécessaire.