Remplacement d'appareil avec MOVISUITE®
Pour effectuer le remplacement d'appareil avec MOVISUITE®, procéder comme suit.
- Sauvegarder le jeu de données de l'appareil à remplacer avec [Appareil] > [PC].
- Mettre l'appareil à remplacer hors tension.
- Débrancher le module mémoire débrochable avec clé de sécurité intégrée de l'appareil.
- Remplacer l'appareil (avec option de sécurité MOVISAFE® CS..A).
- Remettre en place le module mémoire retiré lors de l'étape 3.
- Rétablir la tension de commande DC 24 V.
- Recharger de nouveau le jeu de données d'appareil sauvegardé à l'étape 1 dans le nouvel appareil en cliquant sur [PC] > [Appareil].
- Rétablir l'alimentation principale en énergie (AC 400 V) et effectuer un test de fonctionnement de l'installation.