Troca da unidade com MOVISUITE®
Para trocar a unidade por MOVISUITE® proceder da seguinte forma:
- Proteger o conjunto de dados da unidade a ser trocada com o item do menu [Unidade] > [PC].
- Desligar a unidade a ser substituída.
- Retirar da unidade o módulo de energia inserível com armazenamento de chaves integrado.
- Substituir a unidade (incluindo a opção de segurança MOVISAFE® CS..A).
- Reinserir o módulo de energia removido na etapa 3.
- Voltar a ligar apenas a tensão de controle de 24 VCC.
- Carregar o conjunto de dados da unidade salvo no passo 1 de volta à nova unidade com o item do menu [PC] > [Unidade].
- Ligar a fonte de alimentação principal (400 VCA) novamente e realizar um teste de funcionamento do sistema.