Dispositions en cas de remplacement d'appareil

AVERTISSEMENT

L'insertion incorrecte du module mémoire libère un paramétrage non conforme de l'option de sécurité.
Blessures graves ou mortelles.
  • S'assurer que le module mémoire correspondant à l'application est inséré dans le bon emplacement.
  • Dans les applications de sécurité, seuls les appareils avec option de sécurité MOVISAFE® CS..A identifiés par le logo FS pour sécurité fonctionnelle doivent être utilisés. Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Composition de l'appareil" > "Marquages" > "Description du logo FS".
  • Dans les applications de sécurité, seul le remplacement d'un couvercle électronique par un couvercle électronique portant le même logo FS est autorisé.