Installation
Relier le codeur intégré EI7C FS à l'entrée codeur X3301 d'un MOVIMOT® flexible via le câble codeur préconfectionné (M12 sur M12). Les câbles préconfectionnés avec connecteur M12 suivants sont disponibles pour raccorder le codeur EI7C FS.
Type de pose | Nombre de pôles | Référence |
|---|---|---|
Pose fixe | 8 pôles | 18148670 |
Pose souple | 18158013 |

AVERTISSEMENT

Le câblage non conforme risque de mettre hors service la fonctionnalité codeur et les surveillances pour le codeur intégré EI7C FS.
Blessures graves ou mortelles.
- Ne relier le codeur intégré EI7C FS qu'avec l'option de sécurité MOVISAFE® CSL51A / CSS51A.
- Raccorder les signaux codeur uniquement aux connecteurs prévus à cet effet de l'appareil de base de l'électronique décentralisée. Le raccordement d'autres appareils ou modules n'est pas autorisé.
- En cas de raccordement d'un codeur intégré EI7C FS sur l'option de sécurité MOVISAFE® CSL51A / CSS51A, ne pas faire passer le signal TF dans le câble codeur.
- Si une option de sécurité MOVISAFE® CSS51A ou MOVISAFE® CSL51A est montée dans l'appareil, ce dernier désactive le frein hacheur avec la version de firmware 10.00.
- Si une option de sécurité MOVISAFE® CSS51A ou MOVISAFE® CSL51A est montée dans l'appareil et si le codeur intégré EI7C FS est paramétré, l'appareil désactive le frein hacheur à partir de la version de firmware 11.00.
- Avec le frein hacheur désactivé, la bobine de frein ne peut pas être utilisée pour dissiper l'énergie en mode générateur. Utiliser à la place une résistance de freinage adaptée.
- En cas d'utilisation d'un codeur intégré EI7C FS, l'appareil de base MOVIMOT® flexible doit être alimenté par une tension DC 24 V externe.