Instalação
Conectar o encoder integrado EI7C FS à entrada do encoder X3301 de um MOVIMOT® flexible usando o cabo do encoder montado (M12 a M12). Os seguintes cabos pré-fabricados com conectores M12 estão disponíveis para conectar o EI7C FS:
Tipo de instalação | Número de polos | Código |
|---|---|---|
Instalação fixa | 8 polos | 18148670 |
Instalação móvel | 18158013 |

ATENÇÃO

A instalação inadequada pode desabilitar a função do encoder e o monitoramento do encoder integrado EI7C FS.
Morte ou ferimentos graves.
- O encoder integrado EI7C FS somente pode ser conectado ao opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A/CSS51A.
- Somente é possível conectar os sinais do encoder aos conectores de conexão designados de uma unidade básica do sistema eletrônico descentralizado. A conexão de outras unidades ou módulos não é permitida.
- Durante a conexão do encoder integrado EI7C FS ao opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A/CSS51A, nenhum sinal TF deverá ser carregado no cabo do encoder.
- Se um opcional de segurança MOVISAFE® CSS51A ou MOVISAFE® CSL51A estiver instalado na unidade, a unidade com versão de firmware 10.00 desativará o chopper de frenagem.
- Se um opcional de segurança MOVISAFE® CSS51A ou MOVISAFE® CSL51A estiver instalado na unidade e o encoder integrado EI7C FS estiver parametrizado, a unidade a partir da versão de firmware 11.00 desativará o chopper de frenagem.
- Com o chopper de frenagem desativado, a bobina de freio não pode ser usada para dissipar energia do modo gerador. Em vez disso, usar uma resistência de frenagem adequada.
- Ao utilizar o EI7C FS, a unidade básica MOVIMOT® flexible deve ser alimentada com uma tensão externa de 24 VCC.