Équipotentialité sur le boîtier de raccordement
Le presse-étoupe suivant doté d'un goujon M6 constitue une autre option de réalisation d'une équipotentialité compatible aux hautes fréquences sur un boîtier de raccordement.

| Couple de serrage
| Référence | |
|---|---|---|---|
Presse-étoupe | Écrou M6 | ||
Presse-étoupe M16 avec goujon M6 | 4.0 Nm | 3.0 Nm | 08189234 |
Presse-étoupe M25 avec goujon M6 | 7.0 Nm | 3.0 Nm | 08192685 |
Ce presse-étoupe peut être installé sur un boîtier de raccordement sur lequel un passage de câble de la taille M16 ou M25 est encore disponible.
Visser le presse-étoupe souhaité dans le passage de câble disponible et installer le câble de mise à la terre (avec cosse à œillet) ou le toron HF sur le goujon M6.