Conexión equipotencial en la caja de conexiones
Una opción adicional para una conexión equipotencial apta para AF a una caja de conexiones es el siguiente prensaestopas con un espárrago roscado M6:

| Par de apriete
| Ref. de pieza | |
|---|---|---|---|
Prensaestopas | Tuerca M6 | ||
Prensaestopas M16 con espárrago roscado M6 | 4.0 Nm | 3.0 Nm | 08189234 |
Prensaestopas M25 con espárrago roscado M6 | 7.0 Nm | 3.0 Nm | 08192685 |
Puede instalar este prensaestopas en una caja de conexiones en la que quede libre una entrada de cables de tamaño M16 o M25.
Enrosque el prensaestopas en la entrada de cable libre e instale el cable de puesta a tierra (con terminal redondo de cable) o el hilo de alta frecuencia al espárrago roscado M6.