Capteurs avec contact (bicanaux)
Le raccordement d'un capteur avec contact bicanal est réalisé via les alimentations capteur F-SS0 et F-SS1. Respecter l'affectation précise des entrées digitales de sécurité (F-DI..) en fonction de l'alimentation F-SS0 et F‑SS1, détaillée au chapitre "Affectation des bornes".
Réglages dans l'outil de paramétrage Assist CS..
- Sélectionner le mode de branchement bicanal.
- Activer ou désactiver la détection des courts-circuits transversaux et l'alimentation par signal pulsé, selon les exigences de sécurité.
L'illustration suivante montre l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A avec capteurs bicanaux avec contact dans les variantes de branchement à signaux "complémentaires" et "équivalents".

[1] | Capteur bicanal avec contact en variante de branchement à signaux complémentaires |
[2] | Capteur bicanal avec contact en variante de branchement à signaux équivalents |
Fonctionnement avec détection des courts-circuits transversaux activée
Les défauts suivants sont détectés.
- Court-circuit transversal entre chaque liaison d'entrée digitale F-DI.. et une tension d'alimentation 24 V
- Court-circuit transversal entre une liaison d'entrée digitale F-DIx et une autre liaison d'entrée digitale DIy affectée à une autre alimentation capteur si au moins le contact correspondant de l'autre entrée digitale F-DIy est fermé.
- Court-circuit transversal entre une liaison d'entrée digitale F-DI.. et une liaison d'alimentation capteur qui n'est pas affectée à l'entrée F-DI.. .
- Court-circuit transversal entre une alimentation capteur F-SS.. et une tension d'alimentation 24 V si l'entrée digitale F-DI.. de l'alimentation capteur est affectée et si le contact correspondant à l'entrée F-DI.. est fermé.
- Court-circuit transversal entre les liaisons d'alimentation capteur F-SS. si le contact correspondant à l'entrée digitale F-DI.. est fermé.
Fonctionnement sans détection des courts-circuits transversaux
En cas d'utilisation d'un capteur bicanal à commutation complémentaire, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A peut détecter un court-circuit transversal entre les deux entrées digitales d'une paire d'entrées.

AVERTISSEMENT

L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A n'est pas en mesure de détecter de court-circuit entre une alimentation capteur F‑SS.. et une entrée digitale de sécurité F-DI.. correspondante (pontage du capteur).
Blessures graves ou mortelles.
- S'assurer de l'absence de risque de court-circuit entre l'alimentation capteur F‑SS.. et une entrée digitale de sécurité F-DI.. correspondante !

AVERTISSEMENT

Lorsque la détection des courts-circuits transversaux est désactivée et en cas d'utilisation d'un capteur bicanal à commutation équivalente, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A ne détecte pas les courts-circuits transversaux dans le câblage.
Blessures graves ou mortelles.
- S'assurer que tout risque de court-circuit transversal au niveau des entrées digitales de sécurité F-DI.. est exclu.
REMARQUE