Capteurs actifs (bicanaux)
En cas de branchement d'un capteur bicanal avec alimentation en tension complémentaire, l'alimentation en tension est assurée par l'alimentation externe DC 24 V. Les alimentations en tension des sorties capteur sont branchées sur les alimentations capteur F-SS0 et F-SS1. Les sorties de sécurité du capteur sont branchées en mode bicanal sur les entrées digitales de sécurité (F-DI..) correspondantes du bornier X5601. Respecter l'affectation précise des entrées digitales de sécurité (F-DI..) en fonction de l'alimentation F-SS0 et F‑SS1, détaillée au chapitre "Affectation des bornes".
Réglages dans l'outil de paramétrage Assist CS..
- Sélectionner le mode de branchement bicanal (équivalent / complémentaire).
- Activer ou désactiver l'alimentation par signal pulsé, selon les exigences de sécurité.
- Paramétrer la durée de discordance admissible entre les deux signaux d'entrée pour le capteur utilisé.
L'illustration suivante montre l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A avec un capteur actif (bicanal).

[1] | Capteur bicanal actif |
[2] | Alimentation de la sortie 1 (Out1) |
[3] | Alimentation de la sortie 2 (Out2) |
[4] | Sortie digitale de sécurité 1 |
[5] | Sortie digitale de sécurité 2 |
[6] | Alimentation en tension DC 24 V externe |
Fonctionnement avec détection des courts-circuits transversaux activée
Les défauts suivants sont détectés.
- Court-circuit transversal entre chaque liaison d'entrée digitale F-DI.. et une tension d'alimentation 24 V
- Court-circuit transversal entre une liaison d'entrée digitale F-DIx et une autre liaison d'entrée digitale F-DIy affectée à une autre alimentation capteur si au moins le contact correspondant de l'autre entrée digitale F-DIy est fermé.
- Court-circuit transversal entre une liaison d'entrée digitale F-DI.. et une alimentation capteur qui n'est pas affectée à l'entrée F-DI.. .
- Court-circuit transversal entre une alimentation capteur F-SS.. et une tension d'alimentation 24 V si l'entrée digitale F-DI.. de l'alimentation capteur est affectée et si le contact correspondant à l'entrée F-DI.. est fermé.
- Court-circuit transversal entre les liaisons d'alimentation capteur F-SS. si le contact correspondant à l'entrée digitale F-DI.. est fermé.

AVERTISSEMENT

L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A ne détecte pas de court-circuit entre une alimentation capteur F‑SS.. et une entrée digitale de sécurité F-.. correspondante (pontage du capteur).
Blessures graves ou mortelles.
- S'assurer de l'absence de risque de court-circuit entre l'alimentation capteur F‑SS.. et une entrée digitale de sécurité F-DI.. correspondante !

AVERTISSEMENT

Si la détection des courts-circuits transversaux est désactivée, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A ne détecte pas les courts-circuits transversaux dans le câblage.
Blessures graves ou mortelles.
- S'assurer que tout risque de court-circuit transversal au niveau des entrées digitales de sécurité F‑DI.. est exclu ou peut être détecté par le capteur.