Sensores de contato (dois canais)
A conexão de um sensor de contato de dois canais é realizada através da alimentação do sensor F-SS0 e F-SS1. Observar a atribuição detalhada das entradas digitais seguras (F-DI..) para alimentação do sensor F-SS0 ou F-SS1 no capítulo "Programação dos bornes".
Ajustes na ferramenta de parametrização "Assist CS..":
- Selecionar o tipo de conexão de dois canais.
- Ativar ou desativar a "monitoração de erro cruzado e a pulsação das alimentações do sensor", dependendo dos requisitos relacionados com a tecnologia de segurança.
A figura abaixo mostra o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A com sensores de contato de dois canais nas versões de comutação "Antivalente" e "Equivalente".

[1] | Sensor de contato de dois canais na versão de comutação "Antivalente" |
[2] | Sensor de contato de dois canais na versão de comutação "Equivalente" |
Operação com monitoração de erro cruzado ativada
As seguintes irregularidades são detectadas:
- Erro cruzado entre cada cabo de entrada digital F-DI.. e uma tensão de alimentação de 24 V.
- Erro cruzado entre um cabo de entrada digital F-DIx e outro cabo de entrada digital F-DIy que está atribuído a outra fonte de sensor, se ao menos o contato comutável correspondente da outra entrada digital F-DIy estiver fechado.
- Erro cruzado entre um cabo de entrada digital F‑DI.. e um cabo de alimentação do sensor não atribuído à entrada F-DI..
- Erro cruzado entre um cabo de alimentação do sensor F-SS.. e uma tensão de alimentação de 24 V se a entrada digital F-DI.. tiver sido atribuída à alimentação do sensor e o contato comutável correspondente ao F-DI.. tiver sido fechado.
- Erro cruzado entre os cabos de alimentação do sensor F-SS. se o contato comutável associado à entrada digital F-DI.. estiver fechado.
Operação sem monitoração de erro cruzado
Ao usar um sensor de comutação antivalente de dois canais, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A pode detectar um erro cruzado entre as duas entradas digitais de um par de entrada.

ATENÇÃO

O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A não consegue detectar um curto-circuito entre a alimentação do sensor F-SS.. e uma entrada digital F-DI.. segura associada (jumper do sensor).
Morte ou ferimentos graves.
- Garantir que um curto-circuito entre a alimentação do sensor F-SS.. e uma entrada digital F-DI.. segura associada seja excluída.

ATENÇÃO

Se a monitoração de erro cruzado estiver desativada e um sensor de comutação equivalente de dois canais for utilizado, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A não poderá detectar os erros cruzados no cabeamento.
Morte ou ferimentos graves.
- Garantir que os erros cruzados nas entradas digitais seguras F-DI.. sejam excluídos.
INFORMAÇÃO