X4142 : interface d'ingénierie
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Interface d'ingénierie (CAN) |
Mode de raccordement |
|---|
M12-SPEEDCON, 5 pôles, femelle, détrompage B, couleur : rouge |
Schéma de branchement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | res. | Réservé |
2 | 24V_OUT | Sortie auxiliaire DC 24 VL'utilisation de cette sortie est autorisée uniquement pour l'alimentation de composants SEW. |
3 | 0V24_OUT | Potentiel de référence DC 24 VL'utilisation de cette sortie est autorisée uniquement pour l'alimentation de composants SEW. |
4 | CAN_H | Raccordement CAN High |
5 | CAN_L | Raccordement CAN Low |
Informations complémentaires