X4142: Interfaz de ingeniería
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Interfaz de ingeniería (CAN) |
Tipo de conexión |
|---|
M12-SPEEDCON, 5 polos, hembra, codificado en B, color: rojo |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | res. | Reservado |
2 | 24V_OUT | Salida auxiliar de 24 V CCEsta salida se puede utilizar sólo para la alimentación de componentes de SEW‑EURODRIVE. |
3 | 0V24_OUT | Potencial de referencia 0V241). |
4 | CAN_H | Conexión CAN High |
5 | CAN_L | Conexión CAN Low |
Información adicional