X4142: Interface de engenharia
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Interface de engenharia (CAN) |
Tipo de conexão |
|---|
M12-SPEEDCON, 5 polos, fêmea, codificação com B, cor: vermelho |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | res. | Reservado |
2 | 24V_OUT | Saída auxiliar 24 VCCEsta saída somente pode ser usada para alimentar componentes da SEW-EURODRIVE. |
3 | 0V24_OUT | Potencial de referência 0V24Esta saída pode ser usada apenas para alimentar componentes da SEW-EURODRIVE. |
4 | CAN_H | Conexão CAN High |
5 | CAN_L | Conexão CAN Low |
Informações adicionais