Câbles de raccordement
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Longueur / Type de pose | Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|
Raccordement sur le convertisseur de signaux USM21A USK15A | CE : 28139038 | 3.0 m
| DC 60 V | ||
M12-SPEEDCON, 5 pôles, détrompage B, mâle |
| RJ10 | |||
Raccordement sur console de paramétrage CBG.. USK25A | CE : 28139046 | 3.0 m
| DC 60 V | ||
M12-SPEEDCON, 5 pôles, détrompage B, mâle |
| Sub-D, 9 pôles, mâle, coudé | |||