Presse-étoupes pour câbles Ethernet (mini E/S)
Le tableau suivant montre les presse-étoupes optionnels pour câbles Ethernet disponibles auprès de SEW-EURODRIVE.
Type de visserie | Image | Contenu | Taille | Couple de serrage | Diamètre intérieur presse-étoupe Le diamètre intérieur est adapté pour le passage de mini-connecteurs E/S. Ceci s'applique également lorsqu'un câble (Ø < 7 mm) est déjà engagé. | Diamètre extérieur du câble | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presse-étoupes pour le passage d'un câble Ethernet amené de l'extérieur avec mini-connecteur E/S (laiton nickelé) |
| 10 pièces | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 6.5 mm | 25676040 |
| 10 pièces | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 2 x 6.5 mm | 25676032 | |
Presse-étoupe pour le passage d'un câble hybride PAC / PSC avec mini-connecteur E/S (laiton nickelé) |
| 10 pièces | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 14 – 20 mm | 25675664 |
La fixation du câble dans le presse-étoupe doit être telle que la résistance du câble à la traction en sortie de presse-étoupe soit
- Câble avec diamètre extérieur > 10 mm : ≥ 160 N
- Câble avec diamètre extérieur < 10 mm : = 100 N