Prensaestopas cable Ethernet (Mini I/O)

En la siguiente tabla se muestran los racores disponibles opcionalmente de SEW‑EURODRIVE:

Tipo de racor

Imagen

Contenido

Tamaño

Par de apriete

Diámetro interior
Prensaestopas El diámetro interior es adecuado para el paso de conectores enchufables Mini I/O. Esto también es válido si ya se ha pasado un cable (Ø < 7 mm).

Diámetro exterior
cable

Ref. de pieza

Prensaestopas para el paso de
cables Ethernet con
conector enchufable MINI I/O
(latón niquelado) que entran desde fuera

10 unidades

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

6.5 mm

25676040

10 unidades

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

2 x 6.5 mm

25676032

Prensaestopas para el paso de cables híbridos PAC/PSC con conector enchufable MINI I/O
(latón niquelado)

10 unidades

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

14 – 20 mm

25675664

La fijación del cable en el prensaestopas debe alcanzar la fuerza siguiente para la extracción del cable del prensaestopas:

  • Cable con diámetro exterior > 10 mm: ≥ 160 N
  • Cable con diámetro exterior < 10 mm: = 100 N