Kabelverschraubungen Ethernetkabel (Mini I/O)
Die folgende Tabellen zeigt die von SEW-EURODRIVE optional erhältlichen Kabelverschraubungen für Ethernetkabel:
Verschraubung Typ | Bild | Inhalt | Größe | Anziehdrehmoment | Innendurch-messer | Außendurchmesser | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabelverschraubung zur Durchführung von extern zugeführtem |
| 10 Stück | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 6.5 mm | 25676040 |
| 10 Stück | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 2 x 6.5 mm | 25676032 | |
Kabelverschraubung zur Durchführung von PAC-/PSC-Hybridkabel mit Mini-I/O-Steckverbinder |
| 10 Stück | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 14 – 20 mm | 25675664 |
Die Kabelbefestigung in der Kabelverschraubung muss folgende Auszugskraft des Kabels aus der Kabelverschraubung erreichen:
- Kabel mit Außendurchmesser > 10 mm: ≥ 160 N
- Kabel mit Außendurchmesser < 10 mm: = 100 N