Visserie pour connecteurs
Le tableau suivant montre les bouchons de fermeture à visser optionnels pour connecteurs disponibles auprès de SEW-EURODRIVE.
Type de visserie | Image | Contenu | Taille | Couple de serrage | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
Bouchon de fermeture à visser M23 pour connecteurs avec filetage externe |
| 1 pièces | M23 x 1.5 | Serrer jusqu'en butée | 19094558 |
Bouchon de fermeture à visser M12 pour connecteurs avec filetage externe |
| 10 pièces | M12 x 1.0 | 2.3 Nm | 18202799 |
Bouchon de fermeture à visser M12 pour connecteurs avec taraudage (en acier inoxydable) |
| 10 pièces | M12 x 1.0 | 2.3 Nm | 18202276 |