Série de moteurs DR2S..., 4 pôles

Série de moteurs DR2S..., 4 pôles

230/400 V, 50 Hz

266/460 V, 60 Hz

Plage de tension, 50/60 Hz

Interrupteur DIP S3

Interrupteur DIP S3

Interrupteur DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

Protection moteur

Type de sonde de température

Interrupteur DIP S3

S3/5

S3/6

Modèle de protection thermique sans capteur de température La fonctionnalité est active à partir de l'état 0300 des données moteur du module mémoire. Avant, aucune protection thermique n'est active.

0

0

PK (Pt1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

Le tableau suivant indique les réglages des interrupteurs DIP S3 en fonction du moteur et du courant nominal de sortie du variateur de vitesse.

Moteur

Couvercle électronique

Interrupteur DIP S3

Type moteur

Frein

Codification

Courant nominal de sortie

Mode de branchement

Affectation moteur en fonction de la puissance variateur

Type / Tension nominale

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Puissance moteur

DR2S63M4

BE03/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

0025

2.5 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

BE03/230 V

 

1

 

1

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

0032

3.2 A

0

1

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

DR2S71MS4

BE05/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

0

0

Adaptée

0025

2.5 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

0032

3.2 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

BE1/230 V

 

1

 

1

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

0040

4.0 A

0

1

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

0055

5.5 A

0

1

DR2S71M4

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

0

0

0

Adaptée

1

0025

2.5 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

0

0

Adaptée

0032

3.2 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

BE05/230 V

 

1

 

1

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

0040

4.0 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

0055

5.5 A

0

1

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

DR2S80MK4

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

0

1

0025

2.5 A

0

0

0

Adaptée

1

0032

3.2 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

0

0

Adaptée

0040

4.0 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

BE05/230 V

 

1

 

1

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

0055

5.5 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

0070

7.0 A

0

1

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

0095

9.5 A

0

1

DR2S80M4

BE2/230 V

 

0

 

0032

3.2 A

0

0

0

Adaptée

1

0040

4.0 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

0

0

Adaptée

0055

5.5 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

BE1/230 V

 

1

 

1

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

0070

7.0 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

0095

9.5 A

0

1

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

DR2S90S4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

0

0

0

Adaptée

1

0055

5.5 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

0

0

Adaptée

0070

7.0 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

BE1/230 V

 

1

 

1

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

0095

9.5 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

0125

12.5 A

0

1

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

DR2S90L4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0055

5.5 A

0

0

0

Adaptée

1

0070

7.0 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

0

0

Adaptée

0095

9.5 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

BE2/230 V

 

1

 

1

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

0125

12.5 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

1

0

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

0160

16.0 A

0

1

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

DR2S100LS4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

0

0

Adaptée

1

0095

9.5 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

BE2/230 V

 

1

 

1

0

0

Adaptée

0125

12.5 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

0160

16.0 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

DR2S100L4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

0

0

0

Adaptée

1

0125

12.5 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

BE2/230 V

 

1

 

1

0

0

Adaptée

0160

16.0 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

DR2S112M4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE11/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

0

0

Adaptée

BE5/230 V

 

1

 

1

0160

16.0 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

0

0

Adaptée

DR2S132S4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE11/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

BE5/230 V

 

1

 

1

0160

16.0 A

0

0

0

Adaptée

1

 

La mise en service du moteur via l'interrupteur DIP S3 est impossible. Mettre en service le moteur avec le logiciel MOVISUITE® ou la console opérateur locale CBG21A.