Série de moteurs DRN.., 4 pôles
Série de moteurs DRN.., 4 pôles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230/400 V, 50 Hz | 266/460 V, 60 Hz | Plage de tension, 50/60 Hz | |||||||||
Interrupteur DIP S3 | Interrupteur DIP S3 | Interrupteur DIP S3 | |||||||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Protection moteur | ||
|---|---|---|
Type de sonde de température | Interrupteurs DIP S3 | |
S3/5 | S3/6 | |
Modèle de protection thermique sans capteur de températureLa fonction est active à partir de l'état 0300 des données moteur du module mémoire. Pour les données moteur du module mémoire avec un état < 0300, aucune protection thermique n'est active. | 0 | 0 |
PK (Pt1000) | 1 | 0 |
TF | 0 | 1 |
TH | 1 | 1 |
Le tableau suivant indique les réglages des interrupteurs DIP S3 en fonction du moteur et du courant nominal de sortie du variateur de vitesse.
Moteur | Couvercle électronique | Interrupteur DIP S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type moteur | Frein | Codification | Courant nominal de sortie | Mode de branchement | Affectation moteur en fonction de la puissance variateur | ||||
Type / Tension nominale | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Puissance moteur | ||||
DRN71MS4 | BE03/230 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 |
| 2 tailles inférieures à celle normalement attendue |
| 1 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
BE05/230 V |
| 1 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | ||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
DRN71M4 | BE05/230 V
| 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 1 |
| 1 taille inférieure à celle normalement attendue |
| 1 | 0 | 0 | Adaptée | |||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
BE1/230 V
| 1 |
| 1 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
0040 | 4.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
DRN80MK4 | BE1/230 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptée | |||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
BE05/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
DRN80M4 | BE1/230 V | 0 | 0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptée | |||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
BE05/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
DRN90S4 | BE2/230 V | 0 | 0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptée | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
BE1/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
DRN90L4 | BE2/230 V
| 0
| 0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptée | |||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
BE1/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
DRN100LS4 DRN100LM4 | BE5/230 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptée | |||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
BE2/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
DRN100L4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400. | BE5/230 V |
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
BE2/230 V | 1 |
| 1 | 0 | 0 | Adaptée | |||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||||
DRN112M4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400. | BE5/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
BE11/230 V | 1 |
| 1 | 0 | 0 | Adaptée | |||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||||
DRN132S4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400. | BE11/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée | |||
BE5/230 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptée | |||||
DRN132M4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400. | BE11/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BE20/230 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée | |||
| 1 | ||||||||
| La mise en service du moteur via l'interrupteur DIP S3 est impossible. Mettre en service le moteur avec le logiciel MOVISUITE® ou la console opérateur locale CBG21. | |
|
|