Motorreihe DRN.., 4-polig
Motorreihe DRN.., 4-polig | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230/400 V, 50 Hz | 266/460 V, 60 Hz | Weitspannung, 50/60 Hz | |||||||||
DIP-Schalter S3 | DIP-Schalter S3 | DIP-Schalter S3 | |||||||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Motorschutz | ||
|---|---|---|
Temperaturfühlertyp | DIP-Schalter S3 | |
S3/5 | S3/6 | |
Thermisches Schutzmodel ohne TemperaturfühlerDie Funktion ist ab Status 0300 der Motordaten des Speichermoduls aktiv. Bei Motordaten im Speichermodul mit Status < 0300 ist kein Temperaturschutz aktiv. | 0 | 0 |
PK (PT1000) | 1 | 0 |
TF | 0 | 1 |
TH | 1 | 1 |
Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen der DIP-Schalter S3 in Abhängigkeit vom Motor und vom Ausgangsnennstrom des Umrichters.
Motor | Elektronikdeckel | DIP-Schalter S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp | Bremse | Typenbezeichnung | Ausgangsnennstrom | Schaltungsart | Motorzuordnung in Relation zur Umrichterleistung | ||||
Typ/Nennspannung | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Motorleistung | ||||
DRN71MS4 | BE03/230 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 |
| 2 Stufen kleiner |
| 1 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
BE05/230 V |
| 1 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | ||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||||
DRN71M4 | BE05/230 V
| 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 1 |
| 1 Stufe kleiner |
| 1 | 0 | 0 | angepasst | |||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
BE1/230 V
| 1 |
| 1 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
0040 | 4.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
DRN80MK4 | BE1/230 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | 0 | 0 | angepasst | |||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
BE05/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||||
DRN80M4 | BE1/230 V | 0 | 0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | 0 | 0 | angepasst | |||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
BE05/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||||
DRN90S4 | BE2/230 V | 0 | 0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | 0 | 0 | angepasst | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
BE1/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||||
DRN90L4 | BE2/230 V
| 0
| 0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | 0 | 0 | angepasst | |||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
BE1/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||||
DRN100LS4 DRN100LM4 | BE5/230 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | 0 | 0 | angepasst | |||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
BE2/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||||
DRN100L4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten. | BE5/230 V |
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
BE2/230 V | 1 |
| 1 | 0 | 0 | angepasst | |||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||||
DRN112M4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten. | BE5/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
BE11/230 V | 1 |
| 1 | 0 | 0 | angepasst | |||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||||
DRN132S4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten. | BE11/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
BE5/230 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | 0 | 0 | angepasst | |||||
DRN132M4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten. | BE11/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BE20/230 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
| 1 | ||||||||
| Die Inbetriebnahme des Motors über den DIP-Schalter S3 ist nicht möglich. Nehmen Sie den Motor mit der Software MOVISUITE® oder dem Bediengerät CBG21 in Betrieb. | |
|
|