Série do motor DR2S.., 4 pinos
Série do motor DR2S.., 4 pinos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230/400 V, 50 Hz | 266/460 V, 60 Hz | Tensão ampla, 50/60 Hz | |||||||||
Chave DIP S3 | Chave DIP S3 | Chave DIP S3 | |||||||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Proteção do motor | ||
|---|---|---|
Tipo de sensor de temperatura | Chave DIP S3 | |
S3/5 | S3/6 | |
Modelo de proteção térmica sem sensor de temperaturaA função fica ativa a partir do status 0300 dos dados do motor do módulo de energia. Antes disso, nenhuma proteção térmica está ativa. | 0 | 0 |
PK (PT1000) | 1 | 0 |
TF | 0 | 1 |
TH | 1 | 1 |
A tabela a seguir mostra as configurações das chaves DIP S3, dependendo do motor e da corrente nominal de saída do conversor.
Motor | Tampa de controle | Chave DIP S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do motor | Freio | Denominação do tipo | Corrente nominal de saída | Tipo de conexão | Atribuição do motor em relação à potência do conversor | ||||
Tipo/Tensão nominal | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Potência do motor | ||||
DR2S63M4 | BE03/230 V
| 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 |
| 2 estágios menores |
| 1 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
BE03/230 V
| 1
|
| 1 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
0032 | 3.2 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||||
DR2S71MS4 | BE05/230 V
| 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 1 |
| 1 estágio menor |
| 1 | 0 | 0 | Ajustado | |||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
BE1/230 V
| 1
|
| 1 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
0040 | 4.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
DR2S71M4 | BE1/230 V
| 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | 0 | 0 | Ajustado | |||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
BE05/230 V
| 1
|
| 1 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||||
DR2S80MK4 | BE1/230 V
| 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | 0 | 0 | Ajustado | |||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
BE05/230 V
| 1
|
| 1 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
DR2S80M4 | BE2/230 V
| 0
| 0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | 0 | 0 | Ajustado | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
BE1/230 V
| 1
|
| 1 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||||
DR2S90S4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600. | BE2/230 V
| 0
| 0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | 0 | 0 | Ajustado | |||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
BE1/230 V
| 1
|
| 1 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||||
DR2S90L4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600. | BE5/230 V
| 0
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | 0 | 0 | Ajustado | |||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | 1 | 0 | 2 estágios menores | |||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||||
DR2S100LS4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600. | BE5/230 V
| 0
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | 0 | 0 | Ajustado | |||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||||
DR2S100L4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600. | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | 0 | 0 | Ajustado | |||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||||
DR2S112M4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600. | BE11/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
BE5/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | 0 | 0 | Ajustado | |||||
DR2S132S4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600. | BE11/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BE5/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
| 1 | ||||||||
| Não é possível a colocação em operação do motor com a chave DIP S3. Colocar em operação o motor com o software MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21A. | |
|
|