28125991, 28125983

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28125991, 28125983

Confection

Extrémité de câble libre, embouts, cosses à œillet

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Connecteur préconfectionné

Sans
frein

Frein à trois conducteurs AC 100 – 525 V

(p. ex. frein BE / BZ)

Frein à deux conducteurs DC 24 V

(p. ex. frein
BK / BP)

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Description

Signal

Contact

Noir 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

U1

Cosse à œillet
M4, M5

Raccordement moteur, phase U

U

A

V2

Cosse à œillet
M4, M5

Raccordement moteur, phase V

V

B

W3

Cosse à œillet
M4, M5

Raccordement moteur, phase W

W

C

Noir 1.0 mm2

1

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 13 (rouge)

Frein+
(rouge ou jaune)

Frein 13

D

Noir 1.0 mm2

2

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 14 (blanc)

Bobine d'appel
(blanc)

Frein 14

E

Noir 1.0 mm2

3

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 15 (bleu)

Frein-
(bleu ou jaune)

Frein 15

F

Vert/jaune 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

Embout

Raccordement conducteur de protection

PE

PE

Rose 0.34 mm2

4

Embout

Raccordement sonde de température+

Temp+

1

res.

2

Gris 0.34 mm2

5

Embout

Raccordement sonde de température-

Temp-

3