28125991, 28125983
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28125991, 28125983 |
预制 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开放的电缆末端,导线接头,环形电缆线鼻 | 电机连接,取决于 | 预制的插接头 | |||||||
无 | 3线制动器AC 100 ~ 525 V (例如BE/BZ制动器) | 2线制动器DC 24 V (例如BK/BP |
| ||||||
导线颜色/ | 标志 | 预制 | 说明 | 信号 | 触点 | ||||
黑色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | U1 | 环形电缆线鼻 | 电机连接,U相 | U | A | ||||
V2 | 环形电缆线鼻 | 电机连接,V相 | V | B | |||||
W3 | 环形电缆线鼻 | 电机连接,W相 | W | C | |||||
黑色1.0 mm2 | 1 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器13(红色) | 制动器+ | 制动器13 | D | ||
黑色1.0 mm2 | 2 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器14(白色) | 加速线圈 | 制动器14 | E | ||
黑色1.0 mm2 | 3 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器15(蓝色) | 制动器- | 制动器15 | F | ||
绿色/黄色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | – | 导线接头 | 地线连接 | PI | PI | ||||
粉红色 0.34 mm2 | 4 | 导线接头 | 温度传感器+连接 | Temp+ | 1 | ||||
– | – | – | – | 保留 | 2 | ||||
灰色0.34 mm2 | 5 | 导线接头 | 温度传感器-连接 | Temp- | 3 | ||||