X2104:带数字接口的电机的连接 (MOVILINK® DDI)
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
用于带数字接口 (MOVILINK® DDI) 的电机连接的变频器输出端 |
连接方式 |
|---|
M23,母头,带内螺纹的管接螺母,TE Connectivity公司Intercontec系列,723系列,SEW部件,SpeedTec装备,编码环:无,触摸安全型 |
接线图 |
|---|
|
占用 | |||
|---|---|---|---|
触点 | 功能 | ||
连接,取决于制动控制 | |||
标准结构 | 用于二线制动器DC 24 V的 | ||
U | U | U相电机连接 | |
V | V | V相电机连接 | |
W | W | W相电机连接 | |
PI | PI | 地线连接 | |
1 | DDI | MOVILINK® DDI | |
A | 制动器A | 保留 | 制动器-连接 |
B | 制动器B | 制动器15连接(蓝色) | 保留 |
C | 制动器C | 制动器13连接(红色) | 保留 |
D | 制动器D | 制动器14连接(白色) | 制动器+连接 |
更多的信息