28125991, 28125983
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28125991, 28125983 |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende, Aderendhülsen, Ringkabelschuhe | Motoranschluss in Abhängigkeit | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
Ohne | 3-Leiter-Bremse AC 100 – 525 V (z. B. BE/BZ-Bremse) | 2-Leiter-Bremse DC 24 V (z. B. BK/BP- |
| ||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | Signal | Kontakt | ||||
Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | U1 | Ringkabelschuh | Anschluss Motor, Phase U | U | A | ||||
V2 | Ringkabelschuh | Anschluss Motor, Phase V | V | B | |||||
W3 | Ringkabelschuh | Anschluss Motor, Phase W | W | C | |||||
Schwarz 1.0 mm2 | 1 | Aderendhülse | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 13 (rot) | Bremse+ | Bremse 13 | D | ||
Schwarz 1.0 mm2 | 2 | Aderendhülse | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 (weiß) | Beschleunigerspule | Bremse 14 | E | ||
Schwarz 1.0 mm2 | 3 | Aderendhülse | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 15 (blau) | Bremse- | Bremse 15 | F | ||
Grün/Gelb 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | – | Aderendhülse | Anschluss Schutzleiter | PE | PE | ||||
Rosa 0.34 mm2 | 4 | Aderendhülse | Anschluss Temperaturfühler+ | Temp+ | 1 | ||||
– | – | – | – | Res. | 2 | ||||
Grau 0.34 mm2 | 5 | Aderendhülse | Anschluss Temperaturfühler- | Temp- | 3 | ||||