Section de câble 2.5 mm2

Câbles de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

28135369

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

Extrémité libre

CE / UL :

28128443

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, femelle (SH1/KH1)

Câbles prolongateurs

CE / UL :

28128478

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, bague de détrompage : brun, femelle