Section de câble 1.5 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câbles de raccordement | Conformité / référence | Type de câble | Longueur / type de pose | Section de câble / tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Câbles prolongateurs | CE / UL : 28128710 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | ||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, bague de détrompage : brun, femelle | ||||
CE / UL : 28125932 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle | ||||
CE / UL : 28125940 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle | ||||
CE / UL : 28125959 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS1, femelle | ||||
CE / UL : 28125967 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS1, femelle | ||||
CE / UL : 28125975 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN® 10E, femelle (ASB4) | ||||
CE / UL : 28125983 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre, cosses à œillet M5, embouts | ||||
CE / UL : 28125991 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre, cosses à œillet M4, embouts | ||||
CE / UL : 28128435 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 28126009 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre, embouts | ||||
CE / UL : 28128451 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle (SH1/KH1) | ||||
CE / UL : 28170806 | Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0) C | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle (SB11) | ||||
CE / UL : 28170601 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN®, 10E, femelle (ABB8) | ||||
CE / UL : 18191347 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage : mâle |
| M23, sans bague de détrompage : femelle | ||||