Sección del cable 2.5 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28135369 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| abierto | ||||
CE/UL: 28128443 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, hembra (SH1/KH1) | ||||
Cable de extensión | CE/UL: 28128478 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / 500 V CA | ||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, anillo de codificación: marrón, hembra | ||||