Remarques concernant la commande
Le tableau suivant indique les références de commande pour les connecteurs de la société TE Connectivity – Intercontec products, avec codification adéquate pour confection par le client.
Type de connecteur | Diamètre extérieur du câble / Section de conducteur des contacts de sertissage | Référence pour la commande chez le fournisseur TE Connectivity – Intercontec products | |
|---|---|---|---|
Connecteur AC 400 V Bague de détrompage : noir
| Connecteur mâle avec écrou chapeau
| 14 mm – 17 mm / 2.5 mm2 – 4.0 mm2 | H 51 A 019 MR 02 59 0102 000 |
9.5 mm – 14.5 mm / 2.5 mm2 – 4.0 mm2 | H 51 A 019 MR 02 42 0102 000 | ||
9.5 mm – 14.5 mm / 0.35 mm2 – 2.5 mm2 | H 51 A 019 MR 12 42 0102 000 | ||
Connecteur femelle avec filetage extérieur
| 14 mm – 17 mm / 2.5 mm2 – 4.0 mm2 | H 52 A 013 FR 02 59 0102 000 | |
9.5 mm – 14.5 mm / 2.5 mm2 – 4.0 mm2 | H 52 A 013 FR 02 42 0102 000 | ||
9.5 mm – 14.5 mm / 0.35 mm2 – 2.5 mm2 | H 52 A 013 FR 17 42 0102 000 | ||
Connecteur hybride PA Bague de détrompage : noir/vert
| Connecteur femelle avec écrou chapeau
| 14 mm – 17 mm / 2.5 mm2 – 4.0 mm2 0.35 mm2 – 2.5 mm2 | H 51 A 655 FR 20 92 0113 000 |
14 mm – 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 51 A 655 FR 23 59 0113 000 | ||
Connecteur mâle avec filetage extérieur
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 656 MR 24 92 0113 000 | |
14 mm - 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 656 MR 23 59 0113 000 | ||
Connecteur hybride PAC Bague de détrompage : gris/vert |
| – | Non autorisé pour confection par le client |
Connecteur hybride PSC Bague de détrompage : gris/jaune |
| – | Non autorisé pour confection par le client |
Contre-connecteur pour X2041 Connecteur moteur sans DDI | Connecteur femelle avec écrou chapeau
| 14 mm - 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 0.14 mm2 - 1.0 mm2 | H 51 A 226 FR 10 59 0111 000 |
Connecteur (mâle / avec
| 14 mm - 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 0.14 mm2 - 1.0 mm2 | H 52 A 230 MR 10 59 0111 000 | |
Contre-connecteur pour X2104 Connecteur moteur avec DDI | – | Non autorisé pour confection par le client | |