Bestellhinweise
In der folgenden Tabelle finden Sie die Bestellbezeichnungen für Steckverbinder der Firma TE Connectivity - Intercontec products mit passender Codierung für kundenseitige Konfektionierung:
Steckverbinder Typ | Kabel Außendurchmesser/ Aderquerschnitt der Crimp-Kontakte | Bestellbezeichnung zur Bestellung bei Lieferant TE Connectivity - Intercontec products | |
|---|---|---|---|
Steckverbinder AC 400 V Codier-Ring: Schwarz
| Kabelstecker (male/Überwurfmutter)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 51 A 019 MR 02 59 0102 000 |
9.5 mm - 14.5 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 51 A 019 MR 02 42 0102 000 | ||
9.5 mm - 14.5 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 51 A 019 MR 12 42 0102 000 | ||
Kabelbuchse (female/Außengewinde)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 52 A 013 FR 02 59 0102 000 | |
9.5 mm - 14.5 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 | H 52 A 013 FR 02 42 0102 000 | ||
9.5 mm - 14.5 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 013 FR 17 42 0102 000 | ||
Hybridsteckverbinder PA Codier-Ring: Schwarz/Grün
| Kabelbuchse (female/Überwurfmutter)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 51 A 655 FR 20 92 0113 000 |
14 mm - 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 51 A 655 FR 23 59 0113 000 | ||
Kabelstecker (male/Außengewinde)
| 14 mm - 17 mm / 2.5 mm2 - 4.0 mm2 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 656 MR 24 92 0113 000 | |
14 mm - 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 | H 52 A 656 MR 23 59 0113 000 | ||
Hybridsteckverbinder PAC Codier-Ring: Grau/Grün |
| – | Nicht für kundenseitige Konfektionierung freigegeben |
Hybridsteckverbinder PSC Codier-Ring: Grau/Gelb |
| – | Nicht für kundenseitige Konfektionierung freigegeben |
Gegensteckverbinder zu X2041: Motorsteckerbinder ohne DDI | Kabelbuchse (female/Überwurfmutter)
| 14 mm - 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 0.14 mm2 - 1.0 mm2 | H 51 A 226 FR 10 59 0111 000 |
Kabelstecker (male/
| 14 mm - 17 mm / 0.35 mm2 - 2.5 mm2 0.14 mm2 - 1.0 mm2 | H 52 A 230 MR 10 59 0111 000 | |
Gegensteckverbinder zu X2104: Motorsteckerbinder mit DDI | – | Nicht für kundenseitige Konfektionierung freigegeben | |