订购提示

在下表中可以找到TE Connectivity - Intercontec products公司插接头的订购名称,并带有适用于客户方集束操作的相应编码:

插接头类型

电缆外径/

压接触点的导线横截面

订购名称,用于向供应商TE Connectivity - Intercontec products进行订购

AC 400 V插接头

编号环:黑色

 

 

电缆插头(公头/管接螺母)

 

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 59 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 42 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 019 MR 12 42 0102 000

电缆插口(母头/外螺纹)

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 59 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 42 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 013 FR 17 42 0102 000

PA混合电缆插接头

编号环:黑色/绿色

 

 

电缆插口(母头/管接螺母)

 

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 655 FR 20 92 0113 000

14 mm - 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 655 FR 23 59 0113 000

电缆插头(公头/外螺纹)

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 656 MR 24 92 0113 000

14 mm - 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 656 MR 23 59 0113 000

PAC混合电缆插接头

编号环:灰色/绿色

 

不允许用于客户方预制

PSC混合电缆插接头

编号环:灰色/黄色

 

不允许用于客户方预制

对接插接头,连至X2041:

电机插接头,不带DDI

电缆插口(母头/管接螺母)

14 mm ~ 17 mm

/

0.35 mm2 ~ 2.5 mm2

0.14 mm2 ~ 1.0 mm2

H 51 A 226 FR 10 59 0111 000

电缆插头(公头/
外螺纹)

14 mm ~ 17 mm

/

0.35 mm2 ~ 2.5 mm2

0.14 mm2 ~ 1.0 mm2

H 52 A 230 MR 10 59 0111 000

对接插接头,连至X2104:

电机插接头,带DDI

不允许用于客户方预制