Entrées digitales
Entrées digitales | ||
|---|---|---|
Nombre d'entrées | 4 (+ 2) | |
Type d'entrée | Compatible automate programmable selon EN 61131-2 (entrées digitales de type 3) DI01 – DI04 : Ri ≈ 4.5 kΩ, temps d'échantillonnage ≤ 2 ms DIO01 – DIO02 : Ri ≈ 4.0 kΩ, temps d'échantillonnage ≤ 2 ms DI03 / DI04 : raccordement codeur HTL pour fonction compteur, 120 kHz max. DI03 : entrée fréquence maître, 120 kHz max. Niveau de signal | |
DC +11 à +30 V | = "1" = Contact fermé | |
DC -3 à +5 V | = "0" = Contact ouvert | |
Alimentation capteurs / actionneurs | DC 24 V selon EN 61131-2 Protégée contre tension externe et court-circuit | |
Longueur maximale de câble | 30 m | |
Somme des courants admissible pour alimentation interne | Pour toutes les entrées et sorties digitales | Somme des courants : 250 mA max. |
Pour DI01 – DI04, DIO01 – DIO02 | Courant et somme des courants : 250 mA max. | |
Pour DI05 – DI07 | Courant et somme des courants : 100 mA max. | |
Somme des courants admissible pour alimentation externe | Pour toutes les entrées et sorties digitales | Somme des courants : 500 mA max. |
Pour DI01 – DI04, DIO01 – DIO02 | Courant et somme des courants : 500 mA max. | |
Pour DI05 – DI07 | Courant et somme des courants : 100 mA max. | |