Entradas binarias
Entradas binarias | ||
|---|---|---|
Número de entradas | 4 (+ 2) | |
Tipo de entrada | Compatible con PLC según EN 61131-2 (entradas binarias tipo 3) DI01 – DI04: Ri ≈ 4.5 kΩ, ciclo de muestreo ≤ 2 ms DIO01 – DIO02: Ri ≈ 4.0 kΩ, ciclo de muestreo ≤ 2 ms DI03/DI04: Conexión de encoder HTL para función de recuento, máximo 120 kHz DI03: Entrada de frecuencia primaria, máximo 120 kHz Nivel de señal | |
+11 a +30 V CC | = "1" = Contacto cerrado | |
–3 a +5 V CC | = "0" = Contacto abierto | |
Alimentación de sensor/actuador | 24 V CC según EN 61131-2, resistente a interferencia de tensión y cortocircuitos | |
Longitud de cable máxima | 30 m | |
Corriente total admisible con alimentación interna | Para todas las entradas/salidas binarias | Corriente total máx. 250 mA |
Para DI01 – DI04, DIO01 – DIO02 | Corriente total y corriente individual máx. 250 mA | |
Para DI05 – DI07 | Corriente total y corriente individual máx. 100 mA | |
Corriente total admisible con alimentación externa | Para todas las entradas/salidas binarias | Corriente total máx. 500 mA |
Para DI01 – DI04, DIO01 – DIO02 | Corriente total y corriente individual máx. 500 mA | |
Para DI05 – DI07 | Corriente total y corriente individual máx. 100 mA | |