Sorties digitales
Sorties digitales | |
|---|---|
Nombre de sorties | (2) |
Type de sortie | Compatible automate programmable selon EN 61131-2 Protégée contre tension externe et court-circuit |
Courant nominal | 50 mA (courant par sortie) |
Longueur maximale de câble | 30 m |
Somme des courants admissible | 100 mA |
Charge admissible | Uniquement charge ohmique |