Saídas digitais

Saídas digitais

Quantidade de saídas

(2)

Tipo de saída

Compatível com CLP conforme EN 61131-2

à prova de tensão externa e de curto-circuito

Corrente nominal

50 mA (corrente por saída)

Comprimento máximo do cabo

30 m

Corrente total permitida

100 mA

Carga permitida

somente carga ôhmica