Bornes X2_A pour moteur, frein et sonde de température

Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.

Bornes X2_A
pour moteur, frein et sonde de température

Sans
embout

Avec
embout

Section de raccordement

0.08 mm2 – 2.5 mm2

0.25 mm2 – 2.5 mm2

Longueur de dénudage

8 mm – 9 mm