Bornes X3 pour résistance de freinage

Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.

Bornes X3 pour résistance de freinage

Sans embout

Avec embout
(avec ou sans collet en plastique)

Section de raccordement

0.08 mm2 – 4.0 mm2

0.25 mm2 – 2.5 mm2

Longueur de dénudage

8 mm – 9 mm